Beschleunigung von Innovationen

AP822602 – Universelle Breitband-FR4-Embedded-LTE-/LPWA-Antenne für die Automobilindustrie

(Gespiegelt auf AP822601)
Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / 5G / Sub-6 GHz
Band: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5/ B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / NR78 / B85
Frequenz: 698-960 MHz / 1710-2700 MHz / 3300-3800 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 49.6 x 8.0 x 3.3
Gewicht (Gramm): 2.63
Montage: SMT
Antenne P/N: AP822602
Artikelnummer: AP822602 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der KYOCERA AVX A-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität.

KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz in Automobilen zu qualifizieren. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich gemäß den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen vorlegen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.