Beschleunigung von Innovationen

AP822604 – Automotive FR4 Embedded LTE / LPWA-Antenne | Eck-/Seitenmasse (gespiegelt zu AP822603)

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: 2G / 3G / 4G, Mobilfunk, LTE, LTE-M, NB-IoT
Band: LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B23, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B85
Frequenz: 698 – 960 MHz, 1710 – 2700 MHz
Spitzengewinn: 698-960 MHz = 1.9 dBi
1710-2170 MHz = 2.05 dBi
2500-2700 MHz = 2.2 dBi
Effizienz: 698-960 MHz = 59 %
1710-2170 MHz = 59 %
2500-2700 MHz = 39 %
Größe (mm): 49.60 x 8.0 x 3.2
Gewicht (Gramm): 2.6
Montage: SMT
Antenne P/N: AP822604
Artikelnummer: AP822604 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der A-Serie von KYOCERA AVX erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität. KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz in der Automobilindustrie zu qualifizieren. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich gemäß den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen vorlegen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.