Beschleunigung von Innovationen

AP522304 – Integrierte Breitband-FR4-Mobilfunkantenne für die Automobilindustrie

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: 2G / 3G / Mobilfunk
Band: GSM850 / GMS900 / DCS / PCS / 868/915
Frequenz: 824-960 MHz / 1710-2170 MHz
Spitzengewinn: 824-960 MHz = 0 dBi
1710-2170 MHz = 0.7 dBi
Effizienz: 824-960 MHz = 62 %
1710-2170 MHz = 55 %
Größe (mm): 35.0 x 9.0 x 3.3
Gewicht (Gramm): 2.1
Montage: SMT
Antenne P/N: AP522304
Artikelnummer: AP522304 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der KYOCERA AVX A-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität.

KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz in Automobilen zu qualifizieren. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich gemäß den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen vorlegen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.