Beschleunigung von Innovationen

A1001013 – Automobil-ISM-/Wi-Fi-/Bluetooth-SMD-Antenne (On/Off Ground).

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WiFi / BT / ISM / WLAN / BLE
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: Über dem Boden: 2.6 dBi
Am Boden: 0.7 dBi
Effizienz: Über dem Boden: 76 %
Am Boden: 48 %
Größe (mm): 15.0 x 3.2 x 3.3
Gewicht (Gramm): 0.2
Montage: SMT
Antenne P/N: A1001013
Artikelnummer: A1001013 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der KYOCERA AVX A-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität.

KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz in Automobilen zu qualifizieren. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich gemäß den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen vorlegen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.