Beschleunigung von Innovationen

A1001312 – Kfz-Wi-Fi-/Bluetooth-/Zigbee-Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: 1.88 dBi
Effizienz: 62%
Größe (mm): 2.0 x 1.2 x 0.55
Gewicht (Gramm): 0.003
Montage: SMT
Antenne P/N: A1001312
Artikelnummer: A1001312 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der KYOCERA AVX A-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität.

KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz in der Automobilindustrie zu qualifizieren. Diese Antenne wurde AEC-Q200-getestet. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen vorlegen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.