Beschleunigung von Innovationen

A1000146 – Automobil-Wi-Fi 6- und Wi-Fi 6E-Antenne aus gestanztem Metall

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WiFi 6 / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz / 5925-7125 MHz
Spitzengewinn: Verschiedene, abhängig von der Frequenz (Siehe Datenblatt)
Effizienz: Verschiedene, abhängig von der Frequenz (Siehe Datenblatt)
Größe (mm): 17.85 x 6.9 x 4.3
Gewicht (Gramm): 0.35
Montage: SMT
Antenne P/N: A1000146
Artikelnummer: A1000146 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der KYOCERA AVX A-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität.

KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz in Automobilen zu qualifizieren. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich gemäß den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen vorlegen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.