Beschleunigung von Innovationen

1004112 – Externe Breitband-LTE-/Mobilfunkantenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
Band: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
Frequenz: 698-960 MHz / 1710-2700 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): Verschiedene, je nach P/N – Siehe Datenblatt
Gewicht (Gramm): Verschiedene, je nach P/N – Siehe Datenblatt
Montage: Anschluss
Antennenserie: 1004112 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussFarbe,
1004112-A001
SMA (männlich)Weiß
1004112-B002TCN (männlich)Schwarz
1004112-C003SMA (männlich)
Schwarz


Artikelnummer: 1004112 Kategorie:

Beschreibung

Die Antenne 1004112 ist so konzipiert, dass sie unabhängig vom Boden, an den sie angeschlossen ist, die beste Leistung über alle LTE-Frequenzen hinweg bietet. Ihr Scharnieranschluss und ihr flaches Design ermöglichen vielfältige Integration und Funktionalität. Informationen zur Anschlussauswahl finden Sie in der Bestellanleitung.

Die Breitbandantenne 1004112 bietet volle Abdeckung für die LTE-Bänder 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 25, 26 und andere. Diese Antennen sind vielseitige, einfache Plug-and-Play-Lösungen für alle großen Netzbetreiber.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.