Beschleunigung von Innovationen

P522304 – Breitband-FR4-Embedded-Mobilfunkantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: 2G / 3G / LoRa / SigFox / Z-Wave / ISM
Band: GSM850 / GMS900 / DCS / PCS / 868/915
Frequenz: 824-960 MHz / 863-928 MHz / 1710-2170 MHz
Spitzengewinn: 824-960 MHz = 0 dBi
1710-2170 MHz = 0.7 dBi
Effizienz: 824-960 MHz = 62 %
1710-2170 MHz = 55 %
Größe (mm): 35.0 x 9.0 x 3.2
Gewicht (Gramm): 2.1
Montage: SMT
Antenne P/N: P522304
Bewertungsgremium: P522304-02
Artikelnummer: P522304 Kategorie:

Beschreibung

Diese Broadband Embedded Cellular-Antenne verwendet die IMD-Technologie (Isolated Magnetic Dipole™), die die Herausforderungen heutiger Produktdesigner bewältigt. Die hohe Leistung und die Isolationseigenschaften von IMD bieten bessere Konnektivität und minimale Interferenzen. Die gespiegelte Version wird als 9000154 angeboten.

Bleibt im Einklang

Die IMD-Antennentechnologie bietet eine hervorragende Eindämmung des HF-Felds, was zu weniger Wechselwirkungen mit umgebenden Komponenten führt. Diese IMD-Antennen sind unempfindlich gegen Verstimmung und bieten unabhängig von der Einsatzposition eine stabile Funkverbindung.

Diese Antennen verwenden patentierte IMD-Technologie in vielen Antennenkonfigurationen, um eine hohe Leistung zu erzielen. IMD-Antennen erfordern einen kleineren Design-Sperrbereich und bergen ein geringeres Programmentwicklungsrisiko, was zu einer schnelleren Markteinführung führt, ohne die HF-Leistung zu beeinträchtigen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.