Beschleunigung von Innovationen

1003893FT – Integrierte Bluetooth-abstimmbare FPC-2.4-GHz-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: WiFi / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: 3.3 dBi
Effizienz: 87%
Größe (mm): 40.0 x 8.0 x 0.12
Gewicht (Gramm): 0.7
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1003893FT | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabelKlebstoffe
1003893FT-AA10L0025
u.FL-kompatibelDurchmesser: 1.13mm

Länge: 25mm

Farbe schwarz
3M468
1003893FT-AA10L0050u.FL-kompatibelDurchmesser: 1.13mm

Länge: 50mm

Farbe schwarz
3M468
1003893FT-AA10L0075u.FL-kompatibelDurchmesser: 1.13mm

Länge: 75mm

Farbe schwarz
3M468
1003893FT-AA10L0100u.FL-kompatibelDurchmesser: 1.13mm

Länge: 100mm

Farbe schwarz
3M468
1003893FT-AA10L0150u.FL-kompatibelDurchmesser: 1.13mm

Länge: 150mm

Farbe schwarz
3M468
1003893FT-AA10L0200u.FL-kompatibelDurchmesser: 1.13mm

Länge: 200mm

Farbe schwarz
3M468

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: 1003893FT Kategorie:

Beschreibung

Diese WLAN-Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für 2.4-GHz-fähige Geräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Antennen mögen äußerlich ähnlich aussehen, doch der entscheidende Unterschied liegt im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout verkomplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition verändern. Diese Antennen nutzen die patentierte IMD-Technologie (Isolated Magnetic Dipole) und bieten so eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung. Diese Antenne ist auch als Leiterplattenantenne unter der Bestellnummer 1003893PT erhältlich.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.