Beschleunigung von Innovationen

1003893PT – Bluetooth-abstimmbare PCB-2.4-GHz-Embedded-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: 3.3 dBi
Effizienz: 87%
Größe (mm): 40.0 x 8.0 x 0.4
Gewicht (Gramm): 0.8 – 1.52
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1003893PT | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabelKlebstoffeNotizen
1003893PT-AA10L0100
u.FL-kompatibelDurchmesser: 1.13mm
Länge: 100mm
Farbe schwarz
3M468Standardverlustkabel

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: 1003893PT Kategorie:

Beschreibung

Diese WLAN-Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für 2.4-GHz-fähige Geräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Antennen können äußerlich gleich aussehen, aber der wichtige Unterschied liegt im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopoldesigns enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout verkomplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen verwenden die patentierte IMD-Technologie (Isolated Magnetic Dipole), um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu liefern. Diese Antenne wird auch in FPC-Form unter der PN# 1003893FT angeboten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.