Beschleunigung von Innovationen

W3-Familie – Integrierte Dualband-WLAN-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: Wi-Fi / Wi-Fi 6 / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 35.20 x 8.50 x 0.40
Gewicht (Gramm): 0.3
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: W3-Familie | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
TypTuning-VersionAnschlussKabellänge (mm)Montageoptionen
W3P35X8W04-U050D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel50Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
W3P35X8W04-U100D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel100Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
W3P35X8W04-U150D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel150Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
W3P35X8W04-H100D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
MHF4 100Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
W3P35X8F04-U050D3B0T
PCBTuning für Schaum
an einer Plastikwand
u.fl-kompatibel50Klebstoff verwenden
3M9448A
W3P35X8F04-U100D3B0TPCBTuning für Schaum
an einer Plastikwand
u.fl-kompatibel100Klebstoff verwenden
3M9448A
W3P35X8F04-U150D3B0TPCBTuning für Schaum
an einer Plastikwand
u.fl-kompatibel150Klebstoff verwenden
3M9448A
W3F35X8W01-U100D3B0CFPC - Werks‑ProduktionskontrolleTuning auf Kunststoff
Pinnwand
u.fl-kompatibel100Klebstoff verwenden
3M467

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: W3-Familie Kategorie:

Beschreibung

Die PCB-Antennen der W3P35x8W04-Familie verfügen über ein eingebettetes WLAN-Antennendesign mit Schaumstoff auf der Rückseite, um die Verstimmung der Antenne auf verschiedenen Oberflächen zu minimieren und so die wichtigsten Anforderungen heutiger Wireless-Produktdesigner zu erfüllen: miniaturisiertes Design und überlegene Signalempfindlichkeit.

Hervorragend unter realen Bedingungen

Erfüllt die ständig wachsende Nachfrage nach kleineren, dünneren Produktdesigns durch den Verzicht auf Peitschen- und Stichantennen.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Diese Antennen werden durch Dokumentation und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die globalen Aktivitäten von KYOCERA AVX unterstützen ein integriertes Netzwerk von Designzentren, die Projekte vom Konzept bis zur Produktion begleiten können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.