Beschleunigung von Innovationen

WX-Familie – Integrierte Wi-Fi-Dualband-Antenne – Mehrere Strahlungsmuster

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: Wi-Fi / Wi-Fi 6E / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 4900-5825 MHz / 5925-7125 MHz
Spitzengewinn: Variiert je nach Frequenz
Effizienz: Variiert je nach Frequenz
Größe (mm): 30.0 x 15.5 x 0.80
Gewicht (Gramm): N / A
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antennenserie: WX-Familie | P/N-Nomenklatur anzeigen
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern
Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
TypTuning-VersionAnschlussKabellänge (mm)Montageoptionen
WAP3015W08-U050D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel50Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WAP3015W08-U100D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel100Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WAP3015W08-U150D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel150Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WAP3015W08-H100D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
MHF4 100Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WBP3015W08-U050D3B0A
PCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel50Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WBP3015W08-U100D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel100Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WBP3015W08-U150D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel150Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WBP3015W08-H100D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
MHF4 100Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WCP3015W08-U050D3B0A
PCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel50Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WCP3015W08-U100D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel100Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WCP3015W08-U150D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
u.fl-kompatibel150Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP
WCP3015W08-H100D3B0APCBTuning an
Kunststoffwand
MHF4 100Die Verwendung von
Klebstoffe
3M468MP

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Kategorie:

Beschreibung

Die FR3015-basierten Antennen der WXP08W4-Serie verfügen über ein eingebettetes Wi-Fi-Dipoldesign, das die wichtigsten Anforderungen der heutigen Entwickler von drahtlosen Produkten erfüllt: miniaturisiertes Design und überlegene Signalempfindlichkeit. Diese Antenne ist ideal, um die Strahlungsmuster mit einer einzigen mechanischen Kontur leicht nach links (WA), nach rechts (WB) und gerade ausgerichtet auf die Z-Achse (WC) zu drehen, wodurch der Systemdurchsatz maximiert und Probleme mit der Spitzenverstärkung vermieden werden können.

Hervorragend unter realen Bedingungen

Erfüllt die ständig wachsende Nachfrage nach kleineren, dünneren Produktdesigns durch den Verzicht auf Peitschen- und Stichantennen.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Diese Antennen werden durch Dokumentation und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die globalen Aktivitäten von KYOCERA AVX unterstützen ein integriertes Netzwerk von Designzentren, die Projekte vom Konzept bis zur Produktion begleiten können.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.