Beschleunigung von Innovationen

1002857 – EtherHelix™ Mission Critical GPS-Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
Technologie: IP68 – UV-Schutz
IP-Bewertung: GPS- Ortung
Band: L1
Frequenz: 1575 MHz
Spitzengewinn: -3.0 (-5.0 @ Zenit)
Effizienz: 27%
Größe (mm): 34.93 x 15.0
Gewicht (Gramm): 11.8
Montage: Anschluss
Antenne P/N: 1002857
Artikelnummer: 1002857 Kategorie:

Beschreibung

Die EtherHelix™-Serie von GPS Quad Helix Isolated Magnetic Dipole™ (IMD)-Antennen erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung in den weltweit kleinsten Stand-Alone-Designs mit zirkularer Polarisation im Außen- und Innenbereich. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS-fähige Mobiltelefone, Navigationsgeräte und andere mobile Geräte. Leistung und Implementierung in der Praxis Antennen sehen äußerlich vielleicht gleich aus, aber der wichtige Unterschied liegt im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Patch-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, wodurch das Komponentenlayout komplizierter wird oder die Leistung je nach Einsatzposition geändert wird. Diese Antennen verwenden patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.