Beschleunigung von Innovationen

1003657 – Externe symmetrische LTE-/Mobilfunkantenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / ISM / LoRa / Z-Wave
Band: B4 / B13 / B17
Frequenz: 704-787 MHz / 1710-1755 MHz / 2110-2155 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 104.0 x 22.0 x 4.2
Gewicht (Gramm): 8.3
Montage: Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1003657
Artikelnummer: 1003657 Kategorie:

Beschreibung

Die Antenne 1003657 ist so konzipiert, dass sie unabhängig vom Boden, mit dem sie verbunden ist, die beste Mobilfunkleistung über alle LTE-Bänder hinweg bietet und durch ihr niedriges Profil eine einfache Integration ermöglicht.

Die Breitbandantenne 1003657 bietet vollständige Abdeckung für die LTE-Bänder 17, 13 und 4. Diese Antennen sind eine vielseitige, einfache Plug-and-Play-Lösung für alle großen Netzbetreiber.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.