Beschleunigung von Innovationen

X9001376 – Externe EU 4G / LTE Antenne

Antennentyp: Extern (im Freien)
IP-Bewertung: IP67
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LoRa / SigFox / Z-Wave / ISM
Band: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B8 / B9 / B10 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39
Frequenz: 790-960 MHz / 863-928 MHz / 1710-2690 MHz
Spitzengewinn: 790-960 MHz = 1.16 dBi
1710-2690 MHz = 2.50 dBi
Effizienz: 790-960 MHz = 63 %
1710-2690 MHz = 62 %
Größe (mm): 180.0 x 12.98
Gewicht (Gramm): 24
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9001376 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussFarbe,
X9001376-4GDRMW
RP-SMA (männlich)Weiß
X9001376-4GDRMB
RP-SMA (männlich)Schwarz
X9001376-4GDSMWSMA (männlich)Weiß
X9001376-4GDSMBSMA (männlich)Schwarz


Artikelnummer: X9001376 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie externer Antennen erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung im Access Point mit einer breiten Palette an Frequenzoptionen. X9001376 ist eine schwarze IP67-Antenne, die Schutz vor Staub und Wasser bietet. Diese Antenne bietet eine hohe Verstärkung, die für 4G LTE-Anwendungen geeignet ist. Die Antenne kann über ein RP-SMA einfach am Gerät montiert werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.