Beschleunigung von Innovationen

X9000984 – Externe klappbare EU 4G/LTE-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: 2G / 3G / 4G, Mobilfunk, LTE, LTE-M, NB-IoT, LoRa, Sigfox, Z-Wave, ISM
Band: 868 / 915, LTE-Band 1, LTE-Band 10, LTE-Band 12, LTE-Band 13, LTE-Band 14, LTE-Band 17, LTE-Band 18, LTE-Band 19, LTE-Band 2, LTE-Band 20, LTE-Band 23, LTE-Band 24, LTE-Band 25, LTE-Band 26, LTE-Band 27, LTE-Band 28, LTE-Band 29, LTE-Band 3, LTE-Band 30, LTE-Band 32, LTE-Band 33, LTE-Band 34, LTE-Band 35, LTE-Band 36, LTE-Band 37, LTE-Band 38, LTE-Band 39, LTE-Band 5, LTE-Band 6, LTE-Band 7, LTE-Band 8, LTE-Band 9
Frequenz: 1710 – 2170 MHz, 790 – 960 MHz, 863 – 928 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 196.00 x 6.00
Gewicht (Gramm): 23.20
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9000984 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlusstypFarbe,
X9000984-4GDSMB
SMA (männlich)Schwarz
X9000984-4GDSMW
SMA (männlich)Weiß
X9000984-4GDRMB
RP-SMA (männlich)Schwarz
X9000984-4GDRMW
RP-SMA (männlich)Weiß


Artikelnummer: X9000984 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie externer Antennen erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in Access Points. Kleiner Formfaktor und einfache Implementierung, ideal für die Abdeckung von Außenbereichen. Diese Antenne wurde mit hoher Leistung für 4G LTE-Anwendungen entwickelt und kann einfach über einen SMA-Stecker montiert werden.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Unsere externen Antennen werden durch Dokumentationen und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.