Beschleunigung von Innovationen

X9000294 – Externe aufklappbare Wi-Fi-Dualband-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 2400-2485 MHz = 3.2 dBi
5150-5850 MHz = 4.5 dBi
Effizienz: 2400-2485 MHz = 75 %
5150-5850 MHz = 60 %
Größe (mm): 157.50 x 17.65
Gewicht (Gramm): 5
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9000294 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussFarbe,
X9000294-W3DSMB
SMA (männlich)Schwarz
X9000294-W3DRMB
RP-SMA (männlich)Schwarz


Artikelnummer: X9000294 Kategorie:

Beschreibung

X9000294 ist eine klappbare Dipolantenne, die sich einfach mit einem RP-SMA-Stecker montieren lässt. Sie ist ideal für Wi-Fi-Anwendungen, Bluetooth, ZigBee und LAN-Anwendungen und gewährleistet mit ihrer hohen Verstärkungsleistung zuverlässige Kommunikation im 2.4-GHz- und 5-GHz-Band.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Unsere externen Antennen werden durch Dokumentationen und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Globaler Betrieb und Designsupport

Die weltweiten Aktivitäten von KYOCERA AVX umfassen ein integriertes Netzwerk aus Designzentren, die lokalen Kundensupport bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.