Beschleunigung von Innovationen

X9001091 – Externe aufklappbare Wi-Fi-Dualband-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 2400-2485 MHz = 1.8 dBi
5150-5850 MHz = 4.0 dBi
Effizienz: 2400-2485 MHz = 75 %
5150-5850 MHz = 80 %
Größe (mm): 84.0 x 9.35
Gewicht (Gramm): 12
Montage: Anschluss
Antenne P/N: X9001091 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussFarbe,
X9001091-W3DSMW
SMA (männlich)Weiß
X9001091-W3DSMB
SMA (männlich)Schwarz
X9001091-W3DRMWRP-SMA (männlich)Weiß
X9001091-W3DRMBRP-SMA (männlich)Schwarz


Artikelnummer: X9001091 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie externer Antennen erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung in Zugriffspunkten.
Die Antenne bietet eine hohe Verstärkung sowohl im 2.4- als auch im 5-GHz-Band und kann über ein SMA problemlos gerade oder im rechten Winkel zum Gerät montiert werden.

Umfangreiche HF-Erfahrung

Unsere externen Antennen werden durch Dokumentationen und bei Bedarf durch das Fachwissen von HF-Ingenieuren unterstützt, die Hunderte von Antennendesigns in drahtlose Geräte integriert haben.

Globaler Betriebs- und Design-Support

Die weltweiten Aktivitäten von KYOCERA AVX umfassen ein integriertes Netzwerk aus Designzentren, die lokalen Kundensupport bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.