Beschleunigung von Innovationen

X9001248 – Externe LTE-Antenne mit Magnethalterung

Antennentyp: Extern (im Freien)
IP-Bewertung: IP65
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / SigFox / Z-Wave / ISM
Band: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B85
Frequenz: 698-960 MHz / 863-928 MHz / 1710-2690 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 112.0 x 29.0
Gewicht (Gramm): 50.0
Montage: Magnethalterung + Kabel + Stecker
Antennenserie: X9001248 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellängeKabeltyp
X9001248-4GMSMB1000R
SMA (männlich)1.0mRG-174
X9001248-4GMSMB2500R
SMA (männlich)2.5mRG-174
X9001248-4GMSMB3000R
SMA (männlich)3.0mRG-174
X9001248-4GMRMB3000R
RP-SMA (männlich)3.0mRG-174
X9001248-4GMSMB1500L
SMA (männlich)1.5mLMR100
X9001248-4GMSMB2000L
SMA (männlich)2.0mLMR100
X9001248-4GMSMB2500L
SMA (männlich)2.5mLMR100
X9001248-4GMRMB3000L
RP-SMA (männlich)3.0mLMR100

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: X9001248 Kategorie:

Beschreibung

Diese Familie externer Antennen wurde entwickelt, um die beste Leistung für eine breite Palette von Anwendungen zu bieten. X9001248 wurde speziell entwickelt, um eine stabile Verstärkung über die Mobilfunkbänder 2G, 3G und 4G zu liefern. Diese Antenne ist für die Montage auf einer Grundplatte für optimale Leistung konzipiert.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.