Beschleunigung von Innovationen

FFPP-Serie | Mittelstarke Folienkondensatoren

Produkttyp: Kondensator
Technologie: Film mittlerer Stärke
Bauweise: DC-Filterung
Dielektrikum: Metallisiertes Polypropylen
Nennspannung: 900 VDC – 2300 VDC
Kapazitätsbereich: 700μF bis 6600μF
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 85 ° C
Artikelnummer: FFPP Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

FFPP-Serie | Mittelstarke Folienkondensatoren

Die FFPP-Serie wurde speziell für Gleichstromfilteranwendungen wie Zwischenkreis- oder Resonanzfilter für Spannungen bis 2300 V entwickelt. Dank der sicheren und zuverlässigen Controlled Self-Healing Technology eignet sich diese Serie besonders für Leistungsumrichter in den Bereichen Traktion, Antriebe und erneuerbare Energien. FFPP verwendet eine Nasslösung (ohne freies Öl) mit metallisierter Polypropylenfolie und bietet eine hohe spezifische Energie von bis zu 360 J/l.

Die in diesem Katalog vorgestellten Standardausführungen in Kunststoffgehäusen decken ein breites Spektrum an Spannungs- und Kapazitätswerten ab. Bei speziellen Anforderungen an Form und Leistung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen KYOCERA AVX-Vertreter.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Leistungsfolienkondensatoren finden Sie auf unserer Website. Portfolio an Leistungsfilmkondensatoren oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Spannungsbereich: 900 VDC bis 2300 VDC
  • Kapazitätsbereich: 700 uF bis 6600 uF
  • Arbeitstemperaturbereich: -40°C bis +85°C
  • Kontrollierte Selbstheilungstechnologie
  • Leichtbau
  • Hohe Energiedichte
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • DC-Filteranwendungen
  • Bahnanwendungen
  • Stromrichter in den Bereichen Traktion, Antriebe und erneuerbare Energien
Video:
Video:

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Informationsmaterial