Beschleunigung von Innovationen

1002429 – GLONASS 25x25x4.5mm Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GLONASS
Band: G1
Frequenz: 1593-1610 MHz
Effizienz: 70%
Größe (mm): 25.0 x 25.0 x 4.0
Gewicht (Gramm): 9.4
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 1002429
Artikelnummer: 1002429 Kategorie:

Beschreibung

Diese Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GLONASS-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere Mobilgeräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.