Beschleunigung von Innovationen

1001039 – GPS 25x25x4.5mm Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GPS / L1
Band: GPS / L1
Frequenz: 1575 MHz
0° XZ-Ebene gewinnen: 5.3 dBic
Axiales Verhältnis: 1.8 dB
Größe (mm): 25.0 x 25.0 x 4.5
Gewicht (Gramm): 9.4
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 1001039
Artikelnummer: 1001039 Kategorie:

Beschreibung

Diese Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere mobile Geräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.