Beschleunigung von Innovationen

1004138 – Aktive Keramik-Patchantenne für GPS, 13 x 13 x 6.8 mm

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: GPS- Ortung
Band: L1
Frequenz: 1575 MHz
Größe (mm): 13.0 x 13.0 x 6.8
Gewicht (Gramm): 4.9
Montage: Drop-In + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1004138
Artikelnummer: 1004138 Kategorie:

Beschreibung

Diese Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere mobile Kommunikationsgeräte.

Die GPS-Aktiv-Patch-Antennenlösung nutzt einen rauscharmen Verstärker (LNA), der auf einer Leiterplatte montiert ist, um eine hervorragende Leistung zu erzielen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.