Beschleunigung von Innovationen

9000440F0 – GPS / GLONASS / Beidou / Galileo FPC-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: GNSS / GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1559–1563 MHz/1575 MHz/1559–1591 MHz/1593–1610 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 41.0 x 15.5
Gewicht (Gramm): Nur 0.5 Antenne
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 9000440F0

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: 9000440F0 Kategorie:

Beschreibung

Diese eingebettete GNSS-Antenne bietet hohe HF-Leistung und Funktionalität in M2M-Designs, bei denen ein herkömmlicher GPS-Patch-Ansatz nicht möglich ist. Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für GNSS-fähige M2M-/IoT-Anwendungen wie Fahrzeugverfolgung oder Asset-Tracking. Basierend auf einem flexiblen Substrat kann diese GNSS-Antenne in verschiedenen Gerätekonfigurationen eine hohe Effizienz aufrechterhalten. Darüber hinaus kann die Antenne 9000440 problemlos in das Endprodukt integriert werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.