Beschleunigung von Innovationen

A1001011 – Kfz-GPS/GNSS-Antenne (On/Off Ground).

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GNSS / GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1559–1563 MHz/1575 MHz/1559–1591 MHz/1593–1610 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 22.0 x 3.2 x 3.3
Gewicht (Gramm): 0.45
Montage: SMT
Antenne P/N: A1001011
Artikelnummer: A1001011 Kategorie:

Beschreibung

Die Autoantennen der KYOCERA AVX A-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität.

KYOCERA AVX hat strenge Tests durchgeführt, um die Antennen der A-Serie für den Einsatz in Automobilen zu qualifizieren. Obwohl der AEC-Q200-Standard keine Antennenprodukte umfasst, wurden alle Tests so genau wie möglich gemäß den geltenden AEC-Q200-Anforderungen und -Verfahren durchgeführt. Kunden müssen gegebenenfalls zusätzliche Qualitätsanforderungen vorlegen, um zusätzliche Konformitätstests durchzuführen.

Größere Flexibilität

Die KYOCERA AVX IMD-Technologie ermöglicht ein fortschrittliches Antennendesign, das bei empfangskritischen Anwendungen eine überragende Leistung liefert. A1001011 ist für Umgebungen über und über dem Boden (über Metall) geeignet.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.