Beschleunigung von Innovationen

1004322 – GNSS (GPS/Glonass/BeiDou/Galileo) 18x18x4.7mm Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GNSS / GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1559–1563 MHz/1575 MHz/1559–1591 MHz/1593–1610 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 18.0 x 18.0 x 4.7
Gewicht (Gramm): 6.2
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 1004322
Artikelnummer: 1004322 Kategorie:

Beschreibung

Diese Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GNSS-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere Mobilgeräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.