Beschleunigung von Innovationen

1002649/1002649N – GNSS (GPS/Glonass/BeiDou/Galileo) 25x25x6.7mm Dual-Feed-Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GNSS / GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1559–1563 MHz/1575 MHz/1559–1591 MHz/1593–1610 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 25.0 x 25.0 x 6.7
Gewicht (Gramm): 14.3
Montage: Selbstklebend (1002649) / Nicht selbstklebend (1002649N)
Antenne P/N: 1002649
1002649N
Artikelnummer: 1002649 Kategorie:

Beschreibung

Diese Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GNSS-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere Mobilgeräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.