Beschleunigung von Innovationen

1004259 – GNSS (GPS/Glonass/BeiDou/Galileo) 25x25x6.5mm Aktive Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: GPS / Glonass / GNSS
Band: L1 / G1
Frequenz: 1575 MHz / 1593 – 1610 MHz
Gewinn bei Zenit: 5.0 dBic (typisch)
Effizienz: 79%
Größe (mm): 25 x 25 x 6.5
Gewicht (Gramm): 11.2
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1004259
Artikelnummer: 1004259 Kategorie:

Beschreibung

Diese Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS/GLONASS-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere mobile Kommunikationsgeräte.

Die aktive GPS/GLONASS-Patchantennenlösung verwendet einen auf einer Leiterplatte montierten rauscharmen Verstärker (LNA) für überragende Leistung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.