Beschleunigung von Innovationen

1004627 – GNSS (GPS/Glonass/BeiDou/Galileo) 25x25x5.3 mm Keramik-Patchantenne, 72 mm Kabel, MHF3-Anschluss

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: GNSS / GPS / GLONASS
Band: L1 / G1
Frequenz: 1575 MHz / 1593-1610 MHz
Spitzengewinn: 1.575 MHz = 3.7 dBi
1593-1610 MHz = 3.0 dBi
Effizienz: 1.575 MHz = 60 %
1593-1610 MHz = 36 %
Größe (mm): 25.0 x 25.0 x 5.3
Gewicht (Gramm): 6.8
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1004627
Artikelnummer: 1004627 Kategorie:

Beschreibung

Diese Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS/GLONASS-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere Mobilgeräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.