Beschleunigung von Innovationen

1002427 – GPS-Stempel, eingebettete SMT-Antenne in Metall

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GPS- Ortung
Band: L1
Frequenz: 1560-1606 MHz
Spitzengewinn: 1.8 dBi
Effizienz: 65%
Größe (mm): 31.2 x 2.28 x 3.9
Gewicht (Gramm): 0.16
Montage: SMT
Antenne P/N: 1002427
Evaluierungsplatine P/N: 1002427-01 (GPS und ISM) | 1002427-02 (GPS und ISM/BT)
Artikelnummer: 1002427-C Kategorie:

Beschreibung

Die 1002427-Stanzmetall-SMT-Antenne erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für alle ISM-, Bluetooth- und GPS-fähigen Geräte.

Einzigartige Formfaktoren unterstützen fortschrittliche Industriedesigns

Kleinere, effizientere integrierte Antennen durchbrechen restriktive Designregeln und bieten neue Freiheiten bei der Komponentenplatzierung. 1002427 bietet 3 Konfigurationen für Tuning, ISM-Layout, ISM- und BT-Layout oder GPS-Layout.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.