Beschleunigung von Innovationen

M620720 – ISM 868 & 915 MHz Eingebettete Keramikantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: ISM / LoRa / Z-Wave / SIGFOX
Band: 868 / 915
Frequenz: 863-928 MHz
Spitzengewinn: 863 – 870 MHz = 1.54 dBi
902 – 928 MHz = 2.06 dBi
Effizienz: 863 – 870 MHz = 69 %
902 – 928 MHz = 73 %
Größe (mm): 6.00 x 2.00 x 1.08
Gewicht (Gramm): 0.1
Montage: SMT
Antenne P/N: M620720
Bewertungsgremium: M620720-01
Artikelnummer: M620720 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie von Ceramic Isolated Magnetic Dipole™ (IMD)-Antennen erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für 868- und 915-MHz-ISM-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere Mobilgeräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.