Beschleunigung von Innovationen

1001011 – ISM FR4-Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: ISM / LoRa / Z-Wave
Band: 868 / 915
Frequenz: 863-928 MHz
Spitzengewinn: 1.0 dBi
Effizienz: 64%
Größe (mm): 22.0 x 3.2 x 3.3
Gewicht (Gramm): 0.45
Montage: SMT
Antenne P/N: 1001011
Bewertungsgremium: 1001011-04
Artikelnummer: 1001011-B Kategorie:

Beschreibung

Leistung und Implementierung in der Praxis

Antennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte isolierte magnetische Dipol-Technologie (IMD), um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Größere Flexibilität

Die IMD-Technologie ermöglicht ein fortschrittliches Antennendesign, das in empfangskritischen Anwendungen eine überlegene Leistung liefert. 1001011 eignet sich für Umgebungen außerhalb und auf dem Boden (über Metall). Der 1001011 kann auch ISM-Leistung erreichen, wenn das richtige Layout in Anhang 1 gezeigt wird.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.