Beschleunigung von Innovationen

1002232 – Integrierte ISM- und WLAN-FR4-Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: ISM / LoRa / Z-Wave / Bluetooth / BLE / Zigbee
Band: 868 / 915
Frequenz: 863-928 MHz | 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: ISM (Eu) = 0.51 dBi
ISM (USA) = 0.21 dBi
WLAN = 1.5 dBi
Effizienz: ISM (Eu) = 63 %
ISM (USA) = 60 %
WLAN = 59%
Größe (mm): 35.0 x 9.0 x 3.2
Gewicht (Gramm): 2.0
Montage: SMT
Antenne P/N: 1002232
Antennen-Evaluierungsboard: 1002232-01
Artikelnummer: 1002232 Kategorie:

Beschreibung

Die 1002232 FR4-Antenne erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für alle ISM- und WLAN-fähigen Geräte.

Einzigartige Formfaktoren unterstützen fortschrittliche Industriedesigns

Kleinere, effizientere integrierte Antennen durchbrechen restriktive Designregeln und bieten neue Freiheiten bei der Platzierung der Komponenten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.