Beschleunigung von Innovationen

KGP-Serie | Gestapelte Keramikkondensatoren

Produkttyp: Kondensator
Technologie: Mehrschichtiger Keramikkondensator (MLCC)
Bauweise: Gestapelter Chip
Erhaltung: Gewerbliche Anwendungen
Dielektrikum: C0G, X7R, X7T
Nennspannung: 50V - 1500V
BETRIEBSTEMPERATUR: -55 ° C bis + 125 ° C
Artikelnummer: KGP Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

KGP-Serie | Gestapelte Keramikkondensatoren

Stapelkondensatoren der KGP-Serie sind für Hochfrequenzbetrieb, z. B. als Gleichrichterstromversorgung, konzipiert. Diese Serie wird aus umweltfreundlichen Materialien ohne Blei und Cadmium hergestellt. Durch die Metall-Anschlussrahmen absorbiert der Kondensator sowohl Wärme als auch mechanische Belastungen. Diese Serie zeichnet sich außerdem durch niedrige ESR- und ESL-Werte aus.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Keramikkondensatoren finden Sie auf unserer Portfolio an Keramikkondensatoren oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Hoher Cap-Wert im gleichen Montagebereich
  • Ausgezeichnete Biegefestigkeit
  • Lärm unterdrücken
  • Unterdrückung von Schweißrissen durch thermische Spannung
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Stromversorgungen
  • DC / DC-Wandler
  • Hochspannungskopplung / DC-Sperrung
  • Industrielle Steuerkreise
  • Bohrlochanwendung
  • EV-Anwendung

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Kurzinfo

Environmental

Umwelt-/Konformitätsdokumentation

KGP-Serie | Umweltdokumentation