Beschleunigung von Innovationen

1002292 – Integrierte LTE-/Mobilfunk-FPC-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
Band: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
Frequenz: 698-960 MHz / 1710-2700 MHz
Spitzengewinn: 698 – 894 MHz = 1.2 dBi
1710-2700 MHz = 5.0 dBi
Effizienz: 698 – 894 MHz = 50 %
1710-2700 MHz = 64 %
Größe (mm): 85.2 x 42.1 x 0.2
Gewicht (Gramm): 1.8
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1002292 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge
1002292
MHF (u.fl-kompatibel)
28.5 mm
1002292F0-AA10L0086MHF (u.fl-kompatibel)
86 mm
1002292F0-AA10L0100MHF (u.fl-kompatibel)
100 mm

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: 1002292 Kategorie:

Beschreibung

Die eingebettete Antenne 1002292 Balanced LTE/Cellular ist eine Antwort auf die Herausforderungen, vor denen Produktdesigner heute stehen. Sie wurde entwickelt, um die Unabhängigkeit zwischen der Mobilfunkantenne und der Grundplatte zu erhöhen; 1002292 unterstützt auch die LTE-Frequenzbänder.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.