Beschleunigung von Innovationen

1002289 – Integrierte LTE/NTN-Mobilfunk-Breitband-FPC-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Z-Wave / ISM / NTN
Band: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85 / N23 / N255 / N256
Frequenz: 698-960 MHz / 863-928 MHz / 1710-2700 MHz / 1525-1626.5 MHz / 1980-2200 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 53.6 x 25.1 x 0.2
Gewicht (Gramm): 0.86
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1002289 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge
1002289
MHF (u.fl-kompatibel)
7.6 mm
1002289F0-AA10L0025MHF (u.fl-kompatibel)
25 mm
1002289F0-AA10L0050MHF (u.fl-kompatibel)
50 mm
1002289F0-AA10L0065
MHF (u.fl-kompatibel)
65 mm
1002289F0-AA10L0075
MHF (u.fl-kompatibel)
75 mm
1002289F0-AA10L0080MHF (u.fl-kompatibel)
80 mm
1002289F0-AA10L0100MHF (u.fl-kompatibel)
100 mm
1002289F0-AA10L0110MHF (u.fl-kompatibel)
110 mm
1002289F0-AA10L0120MHF (u.fl-kompatibel)
120 mm
1002289F0-AA10L0150MHF (u.fl-kompatibel)
150 mm
1002289F0‐AA10L0160
MHF (u.fl-kompatibel)
160 mm
1002289F0‐AA10L0200
MHF (u.fl-kompatibel)
200 mm

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com


Artikelnummer: 1002289 Kategorie:

Beschreibung

Die eingebettete LTE-Mobilfunkantenne 1002289 ist eine Antwort auf die Herausforderungen, denen sich Produktdesigner heute stellen müssen. Diese Antenne basiert auf einem flexiblen Substrat für einfachere Integration, hohe Leistung und Isolationseigenschaften und bietet bessere Konnektivität. Darüber hinaus unterstützt die 1002289 alle weltweiten Mobilfunkbänder für LTE mit Abwärtskompatibilität.

Das Modell 1002289 wird in vielen Standardkabellängen bis zu 200 mm angeboten. Zur leichteren Auswahl finden Sie am Ende des Dokuments eine Übersicht mit den Bestellnummern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com