Beschleunigung von Innovationen

1002089 – LTE/NTN-Leiterplattenantenne mit SMA-Anschluss

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / NTN
Band: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
5G n23 / 5G n255 / 5G n256
Frequenz: 698-960 MHz / 1710-2700 MHz / 1525-1626.5 MHz / 1980-2200 MHz
Spitzengewinn: 698-960 MHz = 4.0 dBi
1525-1626.5 MHz = 2.2 dBi
1710-2700 MHz = 2.5 dBi
1980-2200 MHz = 2.3 dBi
2000-2200 MHz = 2.3 dBi
Effizienz: > 66%
Größe (mm): 45.0 x 31.0 x 0.8
Gewicht (Gramm): 5.6
Montage: Anschluss
Antenne P/N: 1002089
Artikelnummer: 1002089 Kategorie:

Beschreibung

Bleibt im Einklang

Diese LTE-Antennen verwenden patentierte IMD-Technologie in einer Trace-Konfiguration, um eine hohe Leistung zu erzielen. IMD-Antennen erfordern einen kleineren Design-Sperrbereich und bergen ein geringeres Programmentwicklungsrisiko, was zu einer schnelleren Markteinführung führt, ohne die HF-Leistung zu beeinträchtigen.

Die IMD-Antennentechnologie bietet eine hervorragende Eindämmung des HF-Felds, was zu weniger Wechselwirkungen mit umgebenden Komponenten führt. Diese IMD-Antennen sind unempfindlich gegen Verstimmung und bieten unabhängig von der Einsatzposition eine stabile Funkverbindung.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com