Beschleunigung von Innovationen

M310220-01 – Evaluierungsplatine für Wi-Fi-/Bluetooth-/Zigbee-Keramikantennen

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: WiFi / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: 1.7 dBi
Effizienz: 67%
Größe (mm): 60.00 x 40.00
Gewicht (Gramm): 0.1
Montage: Anschluss
Bewertungsgremium: M310220-01
Zugehörige Antenne: M310220
Artikelnummer: M310220-01 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie von Ceramic Isolated Magnetic Dipole™ (IMD)-Antennen erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für Bluetooth®-fähige Mobiltelefone, Mediaplayer und andere Mobilgeräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen sehen äußerlich vielleicht gleich aus, aber der wichtige Unterschied liegt im Inneren. Andere Antennen können einfache PiFA- oder Monopoldesigns enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout verkomplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu liefern.

Größere Flexibilität

Die erstklassige IMD-Technologie ermöglicht Ihnen die Entwicklung fortschrittlicherer Konzeptdesigns, die bei empfangskritischen Anwendungen eine überragende Leistung bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.