Beschleunigung von Innovationen

M310220 – S-Band-Keramikantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WiFi / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE / NTN
Band: S-Band
Frequenz: 1980-2020 MHz / 2170-2200 MHz
Spitzengewinn: Variiert – abhängig von der Frequenz
Effizienz: Variiert – abhängig von der Frequenz
Größe (mm): 3.00 x 1.50 x 1.08
Gewicht (Gramm): 0.1
Montage: SMT
Antenne P/N: M310220
Antennen-Evaluierungsboard: M310220-03
Artikelnummer: M310220 Kategorie:

Beschreibung

Die IMD-Antennen (Ceramic Isolated Magnetic Dipole) von KYOCERA AVX erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für Bluetooth®-fähige Mobiltelefone, Mediaplayer und andere Mobilgeräte. Deckt auch das S-Band für Satelliten-IoT-Anwendungen ab.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen sehen äußerlich zwar ähnlich aus, aber der entscheidende Unterschied liegt im Inneren. Andere Antennen können einfache PiFA- oder Monopoldesigns aufweisen, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout verkomplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Die Antennen von KYOCERA AVX nutzen patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu liefern.

Größere Flexibilität

Mithilfe der erstklassigen IMD-Technologie von KYOCERA AVX können Sie fortschrittlichere Konzeptdesigns entwickeln, die bei empfangskritischen Anwendungen eine überragende Leistung bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.