Beschleunigung von Innovationen

M620720-01 – Evaluierungsplatine für eingebettete Keramikantennen ISM 868 und 915 MHz

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: ISM / LoRa / Z-Wave / SIGFOX
Band: 868 / 915
Frequenz: 863-928 MHz
Spitzengewinn: 863 – 870 MHz = 1.54 dBi
902 – 928 MHz = 2.06 dBi
Effizienz: 863 – 870 MHz = 69 %
902 – 928 MHz = 73 %
Größe (mm): 100.0 x 40.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: M620720-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: M620720
Artikelnummer: M620720-01 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie von Ceramic Isolated Magnetic Dipole™ (IMD)-Antennen erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für 868- und 915-MHz-ISM-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere Mobilgeräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.