Beschleunigung von Innovationen

M830120-01 – GPS / GLONASS / Beidou / Galileo Keramikantenne Evaluierungsplatine

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: GNSS / GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1559-1563 MHz / 1575 MHz / 1559-1591 MHz / 1593-1610 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): Wenden Sie sich an die Fabrik
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: M830120-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: M830120
Artikelnummer: M830120-01 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie keramischer IMD-Antennen (Isolated Magnetic Dipole™) erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS-fähige Handheld-Geräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen sehen äußerlich vielleicht gleich aus, aber der wichtige Unterschied liegt im Inneren. Andere Antennen können einfache PiFA- oder Monopoldesigns enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout verkomplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu liefern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.