Beschleunigung von Innovationen

M830120-02 – Evaluierungsplatine für GPS L1/L2/L5/L6-Keramikantennen

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: GPS- Ortung
Band: L1 / L2 / L5 / L6
Frequenz: 1575.2 MHz / 1227.6 MHz / 1176.45 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 90.00 x 40.00
Montage: Anschluss
Bewertungsgremium: M830120-02
Zugehörige Antenne: M830120
Artikelnummer: M830120-02 Kategorie:

Beschreibung

Die Keramikantennen „Isolated Magnetic Dipole™“ (IMD) der Serie M830120 erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Mit einer kleineren und dünneren Größe auf der Leiterplatte ist die M830120 eine ideale Multiband-GNSS-Antennenlösung für kompakte, hochpräzise Navigations- oder Asset-Tracking-Geräte, bei denen Platinenplatz knapp ist. Diese innovative Antenne ist für höchste Genauigkeit unter Verwendung der GPS-Bänder L1, L2, L5 und L6 ausgelegt und deckt alle anderen GNSS-Bänder ab, einschließlich GLONASS, Galileo und BeiDou.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen sehen äußerlich vielleicht gleich aus, aber der wichtige Unterschied liegt im Inneren. Andere Antennen können einfache PiFA- oder Monopoldesigns enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout verkomplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu liefern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.