Beschleunigung von Innovationen

P522310F0 – LTE-Mobilfunk-FPC-Embedded-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
Band: LTE – B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B23, B25, B26, B27, B28, B29, B33, B34, B35, B36, B37, B39, B44, B65, B66, B67, B68, B70, B85
Frequenz: 698-960 MHz / 1710-2170 MHz
Spitzengewinn: 698-960 MHz = 3.6 dBi
1710-2170 MHz = 3.0 dBi
Effizienz: 63% – 66%
Größe (mm): 41.0 x 15.5 x 0.12
Gewicht (Gramm): 0.7
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: P522310F0
Artikelnummer: P522310F0 Kategorie:

Beschreibung

Die eingebettete LTE-Mobilfunkantenne P522310F0 erfüllt die Herausforderungen heutiger Produktdesigner. Dank ihres flexiblen Substrats für einfachere Integration, hoher Leistung und Isolationseigenschaften bietet diese Antenne eine verbesserte Konnektivität. Darüber hinaus unterstützt die P522310F0 alle weltweiten LTE-Mobilfunkbänder und ist abwärtskompatibel.

Das P522310F0 wird in vielen Standardkabellängen bis zu 200 mm angeboten. Zur einfacheren Auswahl finden Sie am Ende des Dokuments eine Übersicht über die Bestellnummern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com