Beschleunigung von Innovationen

P622301 – Eingebettete FR4 LTE-M / NB-IoT / LPWA-Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: 2G / 3G / 4G / Mobilfunk / LTE / NB-IoT / LoRa / Sigfox / Z-Wave / ISM
Band: 868 / 915, LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B85
Frequenz: 698-960 MHz
863 - 928 MHz
1710-2200 MHz
Spitzengewinn: 698-960 MHz = < -2.25 dB
1710-2200 MHz = < -3.0 dB
Effizienz: 698-960 MHz = 15 %
1710-2200 MHz = 45 %
Größe (mm): 35.0 x 9.0 x 3.20
Gewicht (Gramm): 0.2
Montage: SMT
Antenne P/N: P622301
Evaluierungsplatine P/N: P622301-01
Artikelnummer: P622301 Kategorie:

Beschreibung

Die Standardantennen von KYOCERA AVX bieten eine hohe Leistung. Sie erfordern einen kleineren Design-Sperrbereich und bergen ein geringeres Programmentwicklungsrisiko, was zu einer schnelleren Markteinführung führt, ohne die HF-Leistung zu beeinträchtigen. Diese LTE-Antenne mit Center-Feed bietet flexible Abstimmungsoptionen in einem kleinen PCB-Formfaktor.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.