Beschleunigung von Innovationen

P822602-01 – Universelle Breitband-FR4-Embedded-LTE-/5G-/LPWA-Antenne (gespiegelt auf P822601) Evaluierungsplatine

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / 5G / Sub-6 GHz
Band: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5/ B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / NR78 / B85
Frequenz: 698-960 MHz / 1710-2700 MHz / 3300-3800 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 140.0 x 50.0cm
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: P822602-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: P822602
Artikelnummer: P822602-01 Kategorie:

Beschreibung

Die Universal Broadband Embedded LTE/5G/LPWA-Antenne nutzt die IMD-Technologie (Isolated Magnetic Dipole™), die die Herausforderungen heutiger Produktdesigner bewältigt. Die hohe Leistung und die Isolationseigenschaften von IMD bieten bessere Konnektivität und minimale Interferenzen. Die gespiegelte Version wird als P822602 angeboten.

Bleibt im Einklang

Diese Antennen verwenden patentierte IMD-Technologie in vielen Antennenkonfigurationen, um eine hohe Leistung zu erzielen. IMD-Antennen erfordern einen kleineren Design-Sperrbereich und bergen ein geringeres Programmentwicklungsrisiko, was zu einer schnelleren Markteinführung führt, ohne die HF-Leistung zu beeinträchtigen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.