Beschleunigung von Innovationen

P822603-01 – FR4 Embedded LTE / LPWA Antenne | Eck-/Seitenerdung Evaluierungsplatine

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: 2G / 3G / 4G, Mobilfunk, LTE, LTE-M, NB-IoT
Band: LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B23, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B53, LTE B65, LTE B66, LTE B67, LTE B68, LTE B69, LTE B85
Frequenz: 698 – 960 MHz, 1710 – 2700 MHz
Spitzengewinn: 698-960 MHz = 0.7 dBi
1710-2170 MHz = 1.0 dBi
2500-2700 MHz = 0.4 dBi
Effizienz: 698-960 MHz = 59 %
1710-2170 MHz = 59 %
2500-2700 MHz = 39 %
Größe (mm): 65.0 x 140.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: P822603-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: P822603
Artikelnummer: P822603-01 Kategorie:

Beschreibung

Die Universal Broadband Embedded LTE/LPWA-Antenne von KYOCERA AVX nutzt die IMD-Technologie (Isolated Magnetic Dipole™), die die Herausforderungen heutiger Produktdesigner bewältigt. Die hohe Leistung und die Isolationseigenschaften von IMD bieten bessere Konnektivität und minimale Interferenzen. Hauptvorteil: Sie ist für die Platzierung in Ecken geeignet. Die gespiegelte Version wird als P822604 angeboten.

Bleibt im Einklang

KYOCERA AVX-Antennen verwenden patentierte IMD-Technologie in vielen Antennenkonfigurationen, um eine hohe Leistung zu erzielen. IMD-Antennen erfordern einen kleineren Sperrbereich und bergen ein geringeres Programmentwicklungsrisiko, was zu einer schnelleren Markteinführungszeit führt, ohne die HF-Leistung zu beeinträchtigen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.