Beschleunigung von Innovationen

REI-Serie | Radial bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Produkttyp: Kondensator
Technologie: Aluminium Elektrolyt
Bauweise: Radial
Erhaltung: Gewerbliche Anwendungen
Dielektrikum: Flüssiger Elektrolyt
Nennspannung: 6.3 VDC – 100 VDC
Kapazitätsbereich: 10μF – 6800μF
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 105 ° C
Artikelnummer: REI Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

REI-Serie | Radial bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren

Die Aluminiumkondensatoren von KYOCERA AVX bieten eine hohe CV-Leistung in kleineren Gehäusen als konkurrenzfähige Aluminiumkondensatoren in Dosenform, einen sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR), eine hohe Lebensdauer und Kompatibilität mit bleifreien und RoHS-Anforderungen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Aluminiumkondensatoren finden Sie auf unserer Portfolio an Aluminiumkondensatoren oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Hoher Rippelstrom
  • Ultraniedrige Impedanz im Hochfrequenzbereich
  • Lebensdauer: 4000 – 8000 Stunden bei 105°C
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Kommunikationsausrüstung
  • Industrielle Ausrüstung
  • SSD, Datenserver

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

Ressourcen

Kurzinfo

Environmental

Umwelt-/Konformitätsdokumentation

REI-Serie | Umweltdokumentation