Beschleunigung von Innovationen

1001388 – Einband-Antenne aus gestanztem Metall (links)

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: WLAN / WLAN
Band: 802.11a
Frequenz: 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 3.5 dBi
Effizienz: 73%
Größe (mm): 8.75 x 4.05 x 2.01
Gewicht (Gramm): 0.025
Montage: SMT
Antenne P/N: 1001388
Bewertungsgremium: 1003666-01
Artikelnummer: 1001388 Kategorie:

Beschreibung

Die 1001388 ist die kleinste 5-GHz-Hochleistungsantenne aus gestanztem Metall der Welt. Diese Antennen sind für WLAN-MIMO-fähige Geräte wie Router, Mediaplayer und andere mobile Kommunikationsgeräte konzipiert.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Diese gestanzten Metallantennen sind für optimale Leistung und 3D-Strahlungsmuster konzipiert und bieten eine größere Abdeckungsreichweite ohne Kompromisse bei der Grundfläche.

Größere Flexibilität

Diese erstklassige Technologie ermöglicht fortschrittliche Konzeptdesigns, die bei empfangskritischen Anwendungen eine überlegene Leistung liefern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com