Beschleunigung von Innovationen

1005190F0 – Integrierte UWB-FPC-Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: UWB
Band:
Frequenz: 6.0 - 8.5 GHz
Spitzengewinn: 5.3 dBi
Effizienz: 85%
Größe (mm): 18.6 x 15.6 x 0.2
Gewicht (Gramm): 0.77
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1005190F0 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge
1005190F0-AA70L0025
MHF (u.fl-kompatibel)
25 mm
1005190F0-AA70L0050MHF (u.fl-kompatibel)
50 mm
1005190F0-AA70L0075MHF (u.fl-kompatibel)
75 mm
1005190F0-AA70L0100MHF (u.fl-kompatibel)
100 mm
1005190F0-AA70L0150MHF (u.fl-kompatibel)150 mm
1005190F0-AA70L0200MHF (u.fl-kompatibel)200 mm
1005190F0-AS70L0025
SMA (männlich)25 mm
1005190F0-AS70L0050SMA (männlich)50 mm
1005190F0-AS70L0075SMA (männlich)75 mm
1005190F0-AS70L0100SMA (männlich)100 mm
1005190F0-AS70L0150SMA (männlich)150 mm
1005190F0-AS70L0200SMA (männlich)200 mm


Artikelnummer: 1005190F0 Kategorie:

Beschreibung

Die 1005190F0 ist eine vielseitige externe UWB-FPC-Antenne, die für Anwendungen im Bereich von 6.5 bis 8.5 GHz optimiert ist, bei denen eine externe Implementierung vorteilhaft und notwendig ist. Die 1005190F0 ist ideal für Systeme, die eine von der Massefläche unabhängige Antenne erfordern, die maximale Flexibilität bei der Platzierung ermöglicht.

Kundenspezifische Kabel- und Anschlussoptionen sind verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.