Beschleunigung von Innovationen

1005193 – UWB-Leiterplattenantenne mit SMA-Anschluss

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: UWB
Frequenz: 6.0 - 8.5 GHz
Spitzengewinn: 6.0 dBi
Effizienz: 80%
Größe (mm): 18.6 x 20.6 x 0.8
Gewicht (Gramm): 2.7 ~ 4.3
Montage: Anschluss
Antenne P/N: 1005193 | P/N-Nomenklatur anzeigen

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern

Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
Anschluss
1005193-A01
SMA (männlich)
1005193-B02SMA (weiblich)


Artikelnummer: 1005193 Kategorie:

Beschreibung

Die 1005193 ist eine vielseitige Off-Board-UWB-PCB-Antenne, die für Anwendungen im Bereich von 6.0 bis 8.5 GHz optimiert ist, bei denen eine Off-Board-Implementierung vorteilhaft und notwendig ist. Die Antenne 1005193 verfügt über eine starre Montagestruktur über einen SMA-Anschluss, die eine einfache Montage an jedem Gerät ermöglicht.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.